Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
WRPS Square coil heaters with thermocouple type 'J' - DME
Bill of material
WRPS4291
REF
Catalog Number
WRPS4291
L
Length
57 mm
D1
Diameter
11.98 mm
D
Diameter
18.4 mm
W
WATT 230V
300
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés