Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
WRPS Square coil heaters with thermocouple type 'J' - DME
Bill of material
WRPS4291
REF
Catalog Number
WRPS4291
L
Length
57 mm
D1
Diameter
11.98 mm
D
Diameter
18.4 mm
W
WATT 230V
300
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD