Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
WRPS Square coil heaters with thermocouple type 'J' - DME
Bill of material
WRPS4291
REF
Catalog Number
WRPS4291
L
Length
57 mm
D1
Diameter
11.98 mm
D
Diameter
18.4 mm
W
WATT 230V
300
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей