WRSC-26R0K-11
Bel Fuse
Signal Transformer
WRSC-26R0K-11
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/wrsc_26r0k_11/wrsc_26r0k_11.prj},{NB=WRSC-26R0K-11},{PN=WRSC-26R0K-11},{DESC=Single Circular Wireless Charging Coil, Rx, 26µH, 1.1A},{PT=Standard},{FUNCTION=Transmitter},{CT=Single},{INDUCTANCE=26},{IT=10},{DCR=520},{CURRENT=1,1},{ISAT=2},{OT=-25 to 105},{DIMENSIONS=19 X 0.8},{DEFAULTSORTATTR=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
WRSC-26R0K-11
Bill of material
WRSC-26R0K-11
PN
Part Number
WRSC-26R0K-11
DESC
Description
Single Circular Wireless Charging Coil, Rx, 26µH, 1.1A
PT
Product Type
Standard
FUNCTION
Function
Transmitter
CT
Coil Type
Single
INDUCTANCE
Inductance
26
uH
IT
Inductance Tolerance
10
%
DCR
520
mOhm
CURRENT
Current
1,1
A
ISAT
Isat
2
A
OT
Operating Temperature
-25 to 105
°C
DIMENSIONS
Dimensions
19 X 0.8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청