WRSC-47R0K-08
Bel Fuse
Signal Transformer
WRSC-47R0K-08
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/wrsc_47r0k_08/wrsc_47r0k_08.prj},{NB=WRSC-47R0K-08},{PN=WRSC-47R0K-08},{DESC=Single Circular Wireless Charging Coil, Rx, 47µH, 1.5A},{PT=Standard},{FUNCTION=Transmitter},{CT=Single},{INDUCTANCE=47},{IT=10},{DCR=500},{CURRENT=1,5},{ISAT=3},{OT=-25 to 105},{DIMENSIONS=26 X 1.31},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
WRSC-47R0K-08
Bill of material
WRSC-47R0K-08
PN
Part Number
WRSC-47R0K-08
DESC
Description
Single Circular Wireless Charging Coil, Rx, 47µH, 1.5A
PT
Product Type
Standard
FUNCTION
Function
Transmitter
CT
Coil Type
Single
INDUCTANCE
Inductance
47
uH
IT
Inductance Tolerance
10
%
DCR
500
mOhm
CURRENT
Current
1,5
A
ISAT
Isat
3
A
OT
Operating Temperature
-25 to 105
°C
DIMENSIONS
Dimensions
26 X 1.31
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청