Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
WS 300 Flat R - Zentrales Lüftungsgerät
Stückliste
0095.0140
SA010ID04
Herstellername
MAICO
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799951407
SA810ID10
Beschreibungstext
Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren, Konstant-Volumenstromregelung und zwei Enthalpie-Kreuz- Gegenstrom-Tauschern, Zu- und Abluft rechts (in Einbaulage Decke, Blick auf das Elektronikfach), Fördervolumen 80 - 300 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90°Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO- APP (air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBT-Zulassung, KNX-/ Modbusund EnOcean-Anbindung möglich
SA100ID04
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft (für eine Wohneinheit)
SA110ID04
Geräteart
mit Wärmerückgewinnung
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
SA260ID03
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung an
Luft (Zuluft)
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
11
SA350ID03
Einbauart
wand- oder deckenhängend
SA400ID03
Wärmequelle
Außenluft
SA450ID03
Frostschutz
sonstige herstellerspezifische Ausführungen
SA500ID03
Ausführung
Rechtsausführung
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
beliebig
SA560ID03
Aufstellung
innen
SA700ID04
Produktname
WS 300 Flat KBL
SA700ID05
Maximaler Volumenstrom Zuluft
300.000 m³/h
SA700ID06
Nenn-Volumenstrom Zuluft
150.000 m³/h
SA700ID07
Minimaler Volumenstrom Zuluft
80.000 m³/h
SA700ID08
Maximaler Volumenstrom Abluft
300.000 m³/h
SA700ID09
Nenn-Volumenstrom Abluft
150.000 m³/h
SA700ID10
Minimaler Volumenstrom Abluft
80.000 m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
0.039 kW
SA700ID12
Nennstrom (Grundgerät)
1.500 A
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230 V
SA700ID17
Frequenz
60 Hz
SA700ID20
Maximale Umgebungstemperatur
-20.000 °C
SA700ID21
Max. Schalldruckpegel am Gerät
50.000 dB(A)
SA700ID33
Syphon
nein
SA700ID34
Kondensatwanne
nein
SA700ID38
Minimale Umgebungstemperatur
-20.000 °C
SA700ID39
Maximal abgestrahlter Schallleistungspegel
47.500 dB (A)
ARTNR
Artikelnummer
0095.0140
CTN
Zolltarifnummer
84195080
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
FV
Fördervolumen
80 - 300 m³/h
SEC
SEC average
-39.47 kWh/(m²*a)
EZZ
Energieeffizienzklasse
A
SS
Spannungsart
Wechselstrom
BS
Bemessungsspannung
230 V
NF
Netzfrequenz
50 / 60 Hz
LAN
Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7)
39 W
SBL
Stand-By-Leistungsaufnahme
< 1 W
IM
Imax
1.5 A
SA
Schutzart
IP 00
DZL
DIBT-Zulassung
Ja
PZZ
PHI-Zertifizierung
Nein
SYSA
Systemart
zentral
MG
Material Gehäuse
Kunststoff EPP / Stahlblech
MW
Material Wärmetauscher
Kunststoff
MI
Material Innenverkleidung
Kunststoff EPP
F
Farbe
schwarz / verkehrsweiß
G
Gewicht
42 kg
FK
Filterklasse
ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 60 % (F7)
ADM
Anschlussdurchmesser
160 mm
B
Breite
700 mm
H
Höhe
300 mm
T
Tiefe
1500 mm
TEMP
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 bis 50 °C
WBSG
Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7)
91 %
WBA
Wärmetauscherbauart
Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom
BP
Bypass
Ja
VR
Vorheizregister
Nein
EW
Enthalpie-Wärmetauscher
Ja
FSS
Frostschutzschaltung
Ja
SSCH
Sommerschaltung
ECO-Abluft / ECO-Zuluft
FU
Filterüberwachung
zeitgesteuert (optional über Differenzdruck)
FE
Feuchteregelung
integriert
CO2
CO2-Regelung
SKD
LQ
Luftqualitätsregelung (optional)
EAQ 10/3
KNX
KNX-Anbindung (optional)
K-SM
MODBUS
MODBUS-Schnittstelle
integriert
BIL
Bedienteil im Lieferumfang
RLS 1 WR, App
BT
Bedienteil (optional)
RLS T1 WS,RLS T2 WS, RLS G1 WS
FEO
Funkintegration EnOcean (optional)
E-SM
MA
Mobile Ansteuerung
Ja
SG
Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung
37 / (Spacing 1m, sound absorption 10 m2) dB(A)
VH
Verpackungseinheit
1 Stück
SM
Sortiment
K
BV
Breite mit Verpackung
750 mm
HV
Höhe mit Verpackung
305 mm
TV
Tiefe mit Verpackung
2 mm
SA71011ID01
710.11
SA71011ID02
13
SA71011ID03
100
SA71011ID04
0
SA71011ID07
28
SA71011ID08
38
SA71011ID09
36
SA71011ID10
36
SA71031ID01
710.31
SA71031ID02
4
SA71010ID01
710.10
SA71010ID02
4
SA71010ID05
6
SA71010ID06
14
SA71010ID08
80
SA71010ID09
300
SA71013ID01
710.13
SA71013ID02
1
SA71013ID07
300
SA71013ID09
47.5
SA71014ID01
710.14
SA71014ID02