Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
WS-T-7 - Stabdübel selbstbohrend
Bill of material
SFS WS-T-7X133 Stabdübel selbstbohrend
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Typ
WS-T
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Stabdübel selbstbohrend
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
10.7 mm
D2
Durchmesser
7.0 mm
LH
Holzdicke
mm
LB
Länge Bohrplättchen
12 mm
LEF
effektive Länge
mm
GW
Gewicht
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型