Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSA01 - 转角油缸/配管型
明细表
WSA01-25-L-90
CODE
代码
WSA01
TYPE
类型
配管型
CBM
缸体材质
碳钢
MOA
作用方式
复动式
UF
使用流体
已滤清之标准液压油
BORE
Bore
CD
转角方向
AOTC
转角角度
°
PRD
活塞杆径
φ18
CT
转角行程
11.5 mm
PTS
压紧行程
13 mm
TCF
理论夹持力
166 70kgf/cm²
MPR
最大耐压力
100 kg/cm²
UPR
使用压力范围
10~70 kg/cm²
A1
104 mm
A2
127 mm
B
76 mm
C
27 mm
D1
16 mm
D2
27 mm
E1
M10
E2
M14×1.5
F
10 mm
G
50 mm
V
φV
φ46 mm
J
52 mm
K
40 mm
L
φ6.8 mm
M
PT1/8
N1
8 mm
N2
17.0 mm
N3
46.0 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型