Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSA01 - Corner cylinder/piping type
Bill of material
WSA01-25-L-90
CODE
code
WSA01
TYPE
type
Piped type
CBM
Cylinder body material
carbon steel
MOA
Mode of action
Compound type
UF
Use fluids
Filtered standard hydraulic oil
BORE
Bore
CD
Corner direction
AOTC
Angle of the corner
°
PRD
Piston rod diameter
φ18
CT
Corner travel
11.5 mm
PTS
Press the stroke
13 mm
TCF
Theoretical clamping force
166 70kgf/cm²
MPR
Maximum pressure resistance
100 kg/cm²
UPR
Use pressure range
10~70 kg/cm²
A1
104 mm
A2
127 mm
B
76 mm
C
27 mm
D1
16 mm
D2
27 mm
E1
M10
E2
M14×1.5
F
10 mm
G
50 mm
V
φV
φ46 mm
J
52 mm
K
40 mm
L
φ6.8 mm
M
PT1/8
N1
8 mm
N2
17.0 mm
N3
46.0 mm
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen