Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSA04 - Corner cylinder/Flange type
Bill of material
WSA04-25-L-90
CODE
code
WSA04
TYPE
type
Flange type
CBM
Cylinder body material
carbon steel
MOA
Mode of action
Compound type
UF
Use fluids
Filtered standard hydraulic oil
BORE
Bore
CD
Corner direction
AOTC
Angle of the corner
°
PRD
Piston rod diameter
φ18
CT
Corner travel
11.5 mm
PTS
Press the stroke
13 mm
TCF
Theoretical clamping force
166 70kgf/cm²
MPR
Maximum pressure resistance
100 kg/cm²
UPR
Use pressure range
10~70 kg/cm²
A1
104 mm
A2
127 mm
B
76 mm
C
22 mm
D1
16 mm
D2
27 mm
E1
M10
E2
M14×1.5
F
10 mm
G
50 mm
V
φV
φ45 mm
J
53 mm
K
40 mm
L
φ6.8通孔,沉孔φ10.5深6.5 mm
M
PT1/4
N
28 mm
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés