Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSA12 - Support cylinder / high pressure
Bill of material
WSA12-30-AL
CODE
code
WSA12
TYPE
type
high pressure
CBM
Cylinder block material
carbon steel
AM
Actuation mode
Single acting
CM
Cylinder meridian
30 mm
SM
Support mode
PRD
Piston rod diameter
φ16 mm
PS
Pressing stroke
8 mm
SPR
Service pressure range
100~250 kg/cm²
SF
Supporting force
320 kg/cm²
A
79.00 mm
B
8 mm
C
54 mm
D
M30×1.5
E
5 mm
F
8 mm
G
1.25 mm
H
24 mm
J
9 mm
K
20 mm
L
φ2 mm
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen