Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSA31 - 拉杆油缸/轻型
明细表
WSA31-30-5-SD-N
CODE
代码
WSA31
TYPE
类型
轻型
MAT
无磁石
碳钢
MAT1
带磁石
铝合金
USI
使用液体
已滤清之标准液压油
GJ
缸径
XCJL
行程ST
FIX
缸体固定方式
MAGNET
磁石
SER
使用压力范围
0.3~7 Mpa
SPE
使用速度范围
8~300 mm/sec
TEM
使用温度范围
-10~+60 °C
TRA
行程公差
+1.0/-0.5
MAG
磁感应线
磁簧管线仅带磁石有
A
30 mm
B
16 mm
C
M14X1.5 mm
PT
1/4" mm
D
50 mm
DE
34 mm
K
M8X1.25 mm
KT1
15 mm
E
28 mm
F
13 mm
G
15 mm
H
25 mm
S
50 mm
N
25 mm
Z
128 mm
FY
-- mm
FR
-- mm
FZ
-- mm
FX
-- mm
FT
-- mm
FD
-- mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型