Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSA31 - Rod cylinder/light
Bill of material
WSA31-30-5-SD-N
CODE
code
WSA31
TYPE
type
light
MAT
No magnet
carbon steel
MAT1
With magnet
aluminium alloy
USI
Using fluids
Filtered standard hydraulic oil
GJ
Cylinder bore
XCJL
Travel distance ST
FIX
Fixing method of cylinder block
MAGNET
Magnet
SER
Service pressure range
0.3~7 Mpa
SPE
Operating speed range
8~300 mm/sec
TEM
Operating temperature range
-10~+60 °C
TRA
Travel tolerance
+1.0/-0.5
MAG
Magnetic induction line
Magnetic spring pipeline with magnet only
A
30 mm
B
16 mm
C
M14X1.5 mm
PT
1/4" mm
D
50 mm
DE
34 mm
K
M8X1.25 mm
KT1
15 mm
E
28 mm
F
13 mm
G
15 mm
H
25 mm
S
50 mm
N
25 mm
Z
128 mm
FY
-- mm
FR
-- mm
FZ
-- mm
FX
-- mm
FT
-- mm
FD
-- mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)