WSA41-25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
K1-液压油缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa41.prj},{NB=WSA41-25},{CODE=WSA41},{TYPE=Piped type},{CBM=carbon steel},{MOA=Compound type},{UF=Filtered standard hydraulic oil},{BORE=25},{MPR=70},{UPR=10~50},{LINK=weblink},{PPATH=wsa41/assem/wsa41_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSA41 - 杠杆油缸/配管型
明细表
WSA41-25
CODE
代码
WSA41
TYPE
类型
配管型
CBM
缸体材质
碳钢
MOA
作动方式
复动式
UF
使用流体
已滤清之标准液压油
BORE
缸径
25
32
40
50
63
25
32
40
50
63
mm
PRD
活塞杆径
18.0
mm
TT
总行程
25
mm
TCF
理论夹持力
116
30kg/cm²
MPR
最大耐压力
70
kg/cm²
UPR
使用压力范围
10~50
kg/cm²
A1
103
mm
A2
122
mm
B
76
mm
C1
19
mm
C2
11
mm
C3
9
mm
D
φD
8
mm
E
25.0
mm
F
64
mm
G1
55
mm
G2
22
mm
G3
24
mm
H
3
mm
J
55
mm
K
42
mm
L
φ6.8通孔,沉孔φ10.5,深6.5
mm
M
PT1/8
mm
N1
18
mm
N2
17.0
mm
N3
33
mm
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求