Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSA42 - Lever cylinder/oil circuit plate type
Bill of material
WSA42-25
CODE
code
WSA42
TYPE
type
Oil circuit plate type
CBM
Cylinder body material
carbon steel
MOA
Mode of action
Compound type
UF
Use fluids
Filtered standard hydraulic oil
BORE
Bore
mm
PRD
Piston rod diameter
18.0 mm
TT
Total trip
25 mm
TCF
Theoretical clamping force
116 30kg/cm²
MPR
Maximum pressure resistance
70 kg/cm²
UPR
Use pressure range
10~50 kg/cm²
A1
103 mm
A2
122 mm
B
76 mm
C1
19 mm
C2
11 mm
C3
9 mm
D
φD
8 mm
E
25.0 mm
F
64 mm
G1
55 mm
G2
22 mm
G3
24 mm
H
3 mm
J
55 mm
K
42 mm
L
φ 6.8 Through hole, counterbore φ 10.5, depth 6.5 mm
N1
18 mm
N4
20 mm
ST
Seal type
P7 mm
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés