Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSA45 - Lever cylinder / flange type oil way plate
Bill of material
WSA45-25
CODE
code
WSA45
TYPE
type
Flange type oil way plate
CBM
Cylinder body material
carbon steel
MOA
Mode of action
Compound type
UF
Use fluids
Filtered standard hydraulic oil
BORE
Bore
mm
PRD
Piston rod diameter
18.0 mm
TT
Total trip
25 mm
TCF
Theoretical clamping force
116 30kg/cm²
MPR
Maximum pressure resistance
70 kg/cm²
UPR
Use pressure range
10~50 kg/cm²
A1
49 mm
A2
122 mm
B
54 mm
C1
19 mm
C2
11 mm
C3
9 mm
D
φD
φ8 mm
E
25.0 mm
F
64 mm
G1
55 mm
G2
22 mm
G3
24 mm
H
3 mm
V
φV
φ45 mm
J1
55 mm
J2
64.0 mm
K
42 mm
L
φ 6.8 Through hole, counterbore φ 10.5, depth 6.5 mm
M
20 mm
N
28.0 mm
SRT
Seal ring type
P6
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen