Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSA51 - Single acting cylinder / external thread type
Bill of material
WSA51-12-N
CODE
code
WSA51
TYPE
type
External thread type
CBM
Cylinder block material
carbon steel
AM
Actuation mode
Single acting
WWF
Working with fluids
Filtered standard hydraulic oil
PRD
Piston rod diameter
mm
PRT
Piston rod type
ST
ST total stroke
10 mm
TCF
Theoretical clamping force
200 200kg/cm²
MPR
Maximum pressure resistance
70 kg/cm²
SPR
Service pressure range
20~250 kg/cm²
A
38.0 mm
B
36.0 mm
C
7 mm
D
M22×1.5 mm
F
12 mm
G
16 mm
H
6 mm
N
M6×1.0 mm
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés