Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSA63 - Thin cylinder/flat type
Bill of material
WSA63-25-E-5-N-A
CODE
code
WSA63
TYPE
type
Piped type
MAT1
Non-magnet material
carbon steel
MAT2
With magnet material
Aluminum alloy
UF
Use fluids
Filtered standard hydraulic oil
BORE
Bore
mm
PIS
Piston rod shape selection
ST
Itinerary ST
mm
Wert eingeben für ST
Itinerary ST
mm
cm
inch
ft
MAG
magnet
OTR
Operating temperature range
°C
USR
Use the speed range
8~300 mm/sec
MIL
Magnetic induction line
Magnetic yellow pipeline! There are only magnets.
UP
Use pressure
0.3~14 Mpa
D
φD
14 mm
B
45 mm
C
C*
8 mm
EA
55 mm
FA
43 mm
EB
46 mm
LH
21 mm
Q
20 mm
FB
17 mm
K1
6.8 mm
KA
26 mm
KW
8 mm
P
5 mm
X
7 mm
Y
20.5 mm
RC
1/8
J
M10×1.5
HJ
15 mm
JE
M12×1.25
HL
20 mm
JW
9 mm
W
10 mm
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen