WSA64-25-E-5-N-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
K1-hydraulic cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa64.prj},{NB=WSA64-25-E-5-N-A},{CODE=WSA64},{TYPE=Rear oil circuit plate type},{MAT1=carbon steel},{MAT2=Aluminum alloy},{UF=Filtered standard hydraulic oil},{BORE=25},{PIS=E},{ST=5},{MAG=N},{OTR=A},{USR=8~300},{MIL=Magnetic yellow pipeline! There are only magnets.},{UP=0.3~14},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSA64 - Thin cylinder/flat type
Bill of material
WSA64-25-E-5-N-A
CODE
code
WSA64
TYPE
type
Rear oil circuit plate type
MAT1
Non-magnet material
carbon steel
MAT2
With magnet material
Aluminum alloy
UF
Use fluids
Filtered standard hydraulic oil
BORE
Bore
25
32
40
50
63
80
100
125
25
32
40
50
63
80
100
125
mm
PIS
Piston rod shape selection
E(Female thread)
F(Male thread)
H(H trough)
T(T trough)
E(Female thread)
F(Male thread)
H(H trough)
T(T trough)
ST
Itinerary ST
mm
값 입력 ST
Itinerary ST
mm
cm
inch
ft
확인
MAG
magnet
N(No magnets)
Y(With magnets)
N(No magnets)
Y(With magnets)
OTR
Operating temperature range
A(-10~80)
B(-10~160)
A(-10~80)
B(-10~160)
°C
USR
Use the speed range
8~300
mm/sec
MIL
Magnetic induction line
Magnetic yellow pipeline! There are only magnets.
UP
Use pressure
0.3~14
Mpa
D
φD
14
mm
B
45
mm
C
C*
8
mm
EA
55
mm
FA
43
mm
EB
46
mm
LH
21
mm
Q
20
mm
FB
17
mm
K1
6.8
mm
KA
26
mm
KW
8
mm
X
7
mm
Y
20.5
mm
R
φ10,底孔φ2.5
J
M10×1.5
HJ
15
mm
JE
M12×1.25
HL
20
mm
JW
9
mm
W
10
mm
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청