Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSB20_21 - 74 ° cone flared sealing transition joint/metric thread/straight head
Bill of material
WSB20-14
CODE
code
TYPE
type
External thread
MAT
material
SPE
specification
DIA
Outer diameter of adapter tube
8
M
M14x1.5 mm
N
R1/4"x19 mm
A
17.0 mm
B
14.5 mm
L
37.5 mm
S
17 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés