Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSB20_21 - 74 ° cone flared sealing transition joint/metric thread/straight head
Bill of material
WSB20-14
CODE
code
TYPE
type
External thread
MAT
material
SPE
specification
DIA
Outer diameter of adapter tube
8
M
M14x1.5 mm
N
R1/4"x19 mm
A
17.0 mm
B
14.5 mm
L
37.5 mm
S
17 mm
LINK
Website link
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD