Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSB20_21 - 74 ° cone flared sealing transition joint/metric thread/straight head
Bill of material
WSB20-14
CODE
code
TYPE
type
External thread
MAT
material
SPE
specification
DIA
Outer diameter of adapter tube
8
M
M14x1.5 mm
N
R1/4"x19 mm
A
17.0 mm
B
14.5 mm
L
37.5 mm
S
17 mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)