Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSC18_19 - 74 ° cone flared sealing transition joint 90 ° bend joint · one end American JIC thread and one end American NPT thread
Bill of material
WSC18-04
CODE
code
TYPE
type
External thread
MAT
material
SPE
specification
M
7/16″x20
N
Z1/4″x18
A
26.6
B
25.5
S
14.0
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen