Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSD10_11 - Plate type transition joint/BSP parallel/Direct head
Bill of material
WSD10-02
CODE
code
TYPE
type
External thread
MAT
material
SPE
specification
M
G1/8"x28 mm
A
10.0 mm
B
33.0 mm
L
49.0 mm
S
14 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen