Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSD12_13 - Plate type transition joint/BSP parallel/Direct head
Bill of material
WSD12-04
CODE
code
TYPE
type
External thread
MAT
material
SPE
specification
M
7/16"x20 mm
A
14.0 mm
B
32.5 mm
L
52.5 mm
S
17 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés