Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSD12_13 - Plate type transition joint/BSP parallel/Direct head
Bill of material
WSD12-04
CODE
code
TYPE
type
External thread
MAT
material
SPE
specification
M
7/16"x20 mm
A
14.0 mm
B
32.5 mm
L
52.5 mm
S
17 mm
LINK
Website link
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD