Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSD45_46 - Plug type transition joint/American NPT thread/American JIC thread/American ORFs thread
Bill of material
WSD45-04
CODE
code
TYPE
type
External thread
MAT
material
SPE
specification
M
9/16"x18 mm
A
9.8 mm
L
16.8 mm
S
17 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen