Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSD51_52 - Metric thread direct head of welded transition joint
Bill of material
WSD51-06
CODE
code
TYPE
type
External thread
MAT
material
SPE
specification
D
6 mm
M
M12x1.25 mm
A
11 mm
B
8 mm
L
24.0 mm
S
14 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés