Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSD53_54 - Welded transition joint/BSP parallel/Direct head
Bill of material
WSD53-10
CODE
Code
TYPE
type
External thread
MAT
Material
SPE
specification
D
10 mm
M
G1/4"x19 mm
A
12.0 mm
B
7 mm
L
25.0 mm
S
19 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés