Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSJ56_57 - ferrule nut/ferrule
Bill of material
WSJ56-14
CODE
Code
TYPE
Types of
Heavy series
MAT
material
SPE
Specification
mm
D
Applicable hose outer diameter
6 mm
M
M14×1.5 mm
C
16.5 mm
S
17 mm
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen