Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
WSN506-BE_S55561-F278
Stückliste
WSN506-BE Wärme-/Kältezähler(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
0.000
SA300ID03
Typ (ASN)
WSN506-BE
SA700ID04
Produktname
WSN506-BE Wärme-/Kältezähler
SA400ID03
0.000
SA700ID05
Länge
110.00 mm
SA700ID06
Tiefe
116.00 mm
SA700ID07
Höhe
73.00 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.52 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55561-F278
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55561-F278
SA810ID04
DATANORM Nummer
S55561-F278
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625012748
SA810ID10
Beschreibungstext
Ultraschall-Wärme-/Kältezähler, 0,6 m³/h, Einbaulänge 110 mm, Fühler Ø5.2x45 mm, Anschluss G ¾, M-Bus, 11-Jahres Batterie
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1.000
SA010ID06
Hersteller Web Link
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
20220816.000
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000926
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Physikalischer Sensor für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcFlowMeter.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 25 11
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Elektrische Zähler
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_80_51_51_37
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen