Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
WSN506-BE_S55561-F278
Bill of material
WSN506-BE Wärme-/Kältezähler(0)
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
0.000
SA300ID03
Type (ASN)
WSN506-BE
SA700ID04
Product name
WSN506-BE Heat/cold meter
SA400ID03
0.000
SA700ID05
Length
110.00 mm
SA700ID06
Depth
116.00 mm
SA700ID07
Height
73.00 mm
SA700ID08
mass (net)
0.52 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55561-F278
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55561-F278
SA810ID04
DATANORM number
S55561-F278
SA810ID06
GTIN number
4047625012748
SA810ID10
Description text
Ultrasonic heat/cold meter 2.5 m³/h, installation length 130 mm, probe Ø5.2x45 mm, connection G 1, M-Bus, 11-year battery.
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1.000
SA010ID06
Manufacturer Web Link
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
20220816.000
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000926
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Physical sensor for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcFlowMeter.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 25 11
OMNICLASS
Omniclass title
Electrical Meters
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_80_51_51_37
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés