WSN506-BE Wärme-/Kältezähler(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
HVAC products
Meters
Ultrasonic heat/cooling energy meters
Ultrasonic heat/cooling energy meters WS.5..
WSN506-BE
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/zaehler/ultraschallwaermeundwaermekaeltezaehler/ultraschallwaermeundkaeltezaehlerws5/wsn506be/wsn506-be_s55561-f278.prj},{NB=WSN506-BE Wärme-/Kältezähler(0)},{SA810ID03=S55561-F278},{LODLEVEL=0.000},{SA400ID03=0.000},{SA700ID05=110.00},{SA700ID06=116.00},{SA700ID07=73.00},{SA700ID08=0.52},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID12=20220816.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v10376933.png},{SA300ID03=WSN506-BE},{SA700ID04=WSN506-BE Wärme-/Kältezähler},{BUSPROTOKOLL=M-bus},{SA500ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55561-F278},{SA810ID04=S55561-F278},{SA810ID06=4047625012748},{SA810ID10=\"Ultraschall-Wärme-/Kältezähler, 0,6 m³/h, Einbaulänge 110 mm, Fühler Ø5.2x45 mm, Anschluss G ¾\"\", M-Bus, 11-Jahres Batterie\"},{SA810ID14=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
WSN506-BE_S55561-F278
Bill of material
WSN506-BE Wärme-/Kältezähler(0)
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
0.000
SA300ID03
Type (ASN)
WSN506-BE
SA700ID04
Product name
WSN506-BE Heat/cold meter
SA400ID03
0.000
SA700ID05
Length
110.00
mm
SA700ID06
Depth
116.00
mm
SA700ID07
Height
73.00
mm
SA700ID08
mass (net)
0.52
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55561-F278
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55561-F278
SA810ID04
DATANORM number
S55561-F278
SA810ID06
GTIN number
4047625012748
SA810ID10
Description text
Ultrasonic heat/cold meter 2.5 m³/h, installation length 130 mm, probe Ø5.2x45 mm, connection G 1, M-Bus, 11-year battery.
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1.000
SA010ID06
Manufacturer Web Link
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
20220816.000
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000926
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Physical sensor for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcFlowMeter.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 25 11
OMNICLASS
Omniclass title
Electrical Meters
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_80_51_51_37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청