Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 31
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
WSTU250URW - Duraline Mounted Bearings
Bill of material
1004-08665
PN
Part No.
MN
Model Number
WSTU250URW
SS
Shaft Size
DESCRIPTION
Description
IT
Insert Type
Setscrew Lock - Wide Inner Race
BL
Bearing Lubrication
Relube
HM
Housing Material
Cast Iron
HS
Housing Style
Wide Slot
PT
Product Type
Take-up Unit
PL
Product Line
Duraline Mounted Ball Bearing
A
Inch
B
Inch
C
Inch
D
Inch
E
Inch
F
Inch
G
Inch
K
Inch
L
Inch
N
Inch
P
Inch
S
Inch
T
T Zerk
1/4-28TPR
WTL
WT.
Lbs.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей