Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
WTX631-GA0090_S55563-F159
Stückliste
WTX631-GA0090 M-Bus Pegelwandler 250(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
Vorschau
0
SA300ID03
Typ (ASN)
WTX631-GA0090
SA700ID04
WTX631-GA0090 M-Bus Pegelwandler 250
SA700ID05
Länge
71.00 mm
SA700ID06
Tiefe
62.00 mm
SA700ID07
Höhe
110.00 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.39 kg
LINK
www.siemens.com/btproduct?S55563-F159
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55563-F159
SA810ID04
DATANorm
S55563-F159
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625009847
SA810ID10
Beschreibungstext
M-Bus Pegelwandler/Repeater 250
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
0.000
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
20220816.000
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001099
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 23 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Leistungswandler
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_70_75_70_60