카탈로그: SANKI KOGYO
생성됨: 12.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SANKI KOGYO
WV20-1.2C(F01-1A16)R
SANKI KOGYO
SANI-VEYOR, KIREI series
KIREI
Powered by
CAD모델 선택
{sanki/sani_veyor_kirei_series/kirei/wv_hp_asmtab.prj},{NB=WV20-1.2C(F01-1A16)R},{TYPE=WV High-power},{TYP=WV},{VER=8},{B=20},{XB=20,25,30,35,40,50,60},{L=1.20},{LMAX=6.00},{DT=C},{DTX='C','C: Center drive','H','H: Head drive'},{MT=F},{MP=01},{PS=1},{FR=A},{NSP=16.0},{POS=R},{PPATH=../parts/w_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SANKI KOGYO
Description
WV-High-power type
Bill of material
WV20-1.2C(F01-1A16)R
CNSORDERNO
Order number
WV20-1.2C(F01-1A16)R
B
Belt width
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
cm
L
Machine length L
m
DT
Drive type
C: Center drive
H: Head drive
C: Center drive
H: Head drive
MT
Motor type
F: Inverter variable speed
C: Constant
F: Inverter variable speed
C: Constant
MP
Motor power
01: 0.1kW
02: 0.2kW
01: 0.1kW
02: 0.2kW
W
PS
Power supply
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
3 : 200V, Three phases
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
3 : 200V, Three phases
FR
Frequency
A : 50
B : 60
A : 50
B : 60
Hz
NSP
Nominal speed
16.0
4.0
7.0
10.0
28.0
41.0
16.0
4.0
7.0
10.0
28.0
41.0
m/min
POS
Position of switch / Direction of rotation
R : Right / Standard
L : Left / Standard
R : Right / Standard
L : Left / Standard
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청