카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-BS10-12-D06-100
WUXING
Speed Aluminum
BS10
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/bs/bs10/wx_bs10_12_d06.prj},{NB=WX-BS10-12-D06-100(,AA)},{MODEL=WX-BS10-12-D06},{TT=3.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=45x105},{WEIGHT=3.982},{CSA=1464.370},{LX=128.830},{LY=35.110},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS10-12-D06 - BS
Bill of material
WX-BS10-12-D06-100
MODEL
model
WX-BS10-12-D06
TT
Wall thickness
3.000
L
length
mm
값 입력 L
length
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
45x105
WEIGHT
3.982
kg/m
CSA
Cross-sectional area
1464.370
mm^2
LX
Cross section of inertia
128.830
10^4
LY
Cross section of inertia
35.110
10^4
ZJG1
zjg1
N/A
Left
Right
N/A
Left
Right
SUR
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF
PDF File
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청