Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-BS10-A1 - 铝型材-导轨-BS10
明细表
WX-BS10-12-D07-100
MODEL
型号
WX-BS10-12-D07
TT
壁厚
1.500
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
74x110
WEIGHT
米重
2.340 kg/m
CSA
截面积
866.820 mm^2
LX
截面惯性距
84.460 10^4
LY
截面惯性距
52.750 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型