Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-LSX-1425C - LSX
Bill of material
WX-LSX-1425C-100
MODEL
model
WX-LSX-1425C
TT
Wall thickness
1.300
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
14X25
WEIGHT
0.295 kg/m
CSA
Cross-sectional area
108.560 mm^2
LX
Cross section of inertia
0.566 10^4
LY
Cross section of inertia
0.313 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    WUXING
    WX-LSX-1425D - Assembly card aluminum
    WUXING
    WX-LSX-3984B - Trough aluminum
    WUXING
    WX-ZZX-23130B - Assembly line edge aluminium
    WUXING
    JMAL-20-30-40-45 - Die casting Angle code
    Aluminium Profiles - Langle
    LE-6-1525 - Aluminium Profile 10/15 Series
    WUXING
    WX-LSX-823A - Assembly card aluminum
    WUXING
    WX-LSX-1621A - Assembly card aluminum
    WUXING
    WX-LSX-940A - Assembly card aluminum
    Aluminium Profiles - Langle
    H-B/D - Timing pulleys
    WUXING
    WX-LSX-2452C - Trough aluminum
    WUXING
    WX-LSX-2452A - Trough aluminum
    WUXING
    WX-LSX-2452B - Trough aluminum
    WUXING
    WX-LSX-3040A - Trough aluminum
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés