目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X1500 8/6-3/8
Camozzi
气动辅助元件
快拧管接头
Rapid push-on fittings in 316L stainless steel Series X1000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_inox/mod_x1500.prj},{NB=X1500 8/6-3/8},{MOD=X1500 8/6-3/8},{TUBO=8/6},{T1=8.000},{T2=6.000},{D=R3/8},{DX=17.145},{E=24.5},{H=12.0},{H1=19.5},{M=28.0},{SW=14},{SW1=14},{D1=13.200},{D2=12.000},{D3=11.000},{Q=1.500},{Q1=6.300},{S=10.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
X1500...型管接头
明细表
X1500 8/6-3/8
MOD
型
X1500 8/6-3/8
X1500 8/6-3/8
TUBO
管子
8/6
8/6
D
R3/8
R3/8
E
24.5
24.5
mm
H
12.0
12.0
mm
H1
19.5
19.5
mm
M
28.0
28.0
mm
SW
14
14
mm
SW1
14
14
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求