Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAB11_12 - Square handle ??¡§¡§ exterior ??¡§¡§ type B
Bill of material
XAB11-L120
CODE
Code
TYPE
Types of
Type B
MAT
Material
ABS
COL
colour
L
120 mm
L1
140 mm
D
8.8 mm
D1
13 mm
H
40 mm
B
24.5 mm
HH
h
11 mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.04
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)