XAB31-L122
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xab31.prj},{NB=XAB31-L122},{CODE=XAB31},{TYPE=D xing},{MAT=PA},{COL=Black},{L=122},{L1=142},{DD=6.2},{DD1=13},{S=10},{H=40},{B=26},{B1=24},{HH=8},{WEI=0.04},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAB31 - 方形拉手·外装·D型
明细表
XAB31-L122
CODE
代码
XAB31
TYPE
类型
D型
MAT
材质
PA
COL
颜色
黑色
L
122
122
mm
L1
142
142
mm
DD
d
6.2
mm
DD1
d1
13
mm
S
10
mm
H
40
40
mm
B
26
26
mm
B1
24
24
mm
HH
h
8
8
mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.04
0.04
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求