Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAB45_47 - 方形拉手 圆角型 弧型 外装型
明细表
XAB45-L130
CODE
代码
TYPE
类型
圆角型 弧型
MAT
材质
ABS
SUR
表面处理 /颜色
mm
L
mm
L1
160 mm
DD
d
7.0 mm
DD1
d1
13 mm
H
50 mm
B
26 mm
HH
h
15 mm
WEI
参考重量 (kg/pcs)
0.10
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型