Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAB45_47 - Square handle Rounded type Arc type External type
Bill of material
XAB45-L130
CODE
code
TYPE
type
Rounded Arc
MAT
Material
ABS
SUR
surface treatment /color
mm
L
mm
L1
160 mm
DD
d
7.0 mm
DD1
d1
13 mm
H
50 mm
B
26 mm
HH
h
15 mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.10
LINK
web link
webxxx