Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAB51 - Square handle ??¡§¡§ exterior type ??¡§¡§ F type
Bill of material
XAB51-L120
CODE
Code
XAB51
TYPE
Types of
F type
MAT
Material
PA6+GF30
YS
colour
black
L
120 mm
H
41 mm
A
13 mm
B
B (common size. white)
12 mm
L1
L
130 mm
DD
d
4.2 mm
DD1
D1-gas source processing component
7.2 mm
HH1
H1-lens
4.2 mm
CKZL
Reference weight (kg/pcs)
0.03
LINK
URL
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)