Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAB71 - 方形拉手·外装型·带盖A型
明细表
XAB71-L122
CODE
代码
XAB71
TYPE
类型
圆角带盖型
MAT
材质
PA
COL
颜色
黑色
ANN
附件
附2个盖罩
L
mm
L1
mm
DD
d
5 mm
DD1
d1
6 mm
DD2
d2
mm
H
50 mm
B
26 mm
HH
h
11 mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型