Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAB81 - Square handle ??¡§¡§ Quick mounting rotary type
Bill of material
XAB81-L110
CODE
Code
XAB81
TYPE
Types of
Rotary type
MAT
Material
PA
COL
colour
black
L
mm
S
Door thickness
mm
L1
69.3 mm
L2
101.5 mm
A
20 mm
A1
9.5 mm
A2
15.5 mm
A3
14 mm
T
2.5 mm
H
37 mm
H1
33 mm
HH
h
12 mm
AA
Opening size a
102 mm
BB
Opening size b
16 mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.08
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)