Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAC71 - 暗式拉手·外装型·C型
明细表
XAC71-A90
CODE
代码
XAC71
TYPE
类型
C型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
-
A
90 mm
A1
50 mm
D
64 mm
D1
25 mm
H
17.5 mm
T
2.5 mm
P
开孔尺寸P
68 mm
Q
开孔尺寸Q
43 mm
BB
开孔尺寸b
53 mm
AA
开孔尺寸a
38 mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.094
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型