Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAC71 - Dark handle ??¡§¡§ exterior type ??¡§¡§ C type
Bill of material
XAC71-A90
CODE
Code
XAC71
TYPE
Types of
Type C
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
-
A
90 mm
A1
50 mm
D
64 mm
D1
25 mm
H
17.5 mm
T
2.5 mm
P
Opening size P
68 mm
Q
Opening size Q
43 mm
BB
Opening size b
53 mm
AA
Opening size a
38 mm
CKZL
Reference weight (kg/pcs)
0.094
LINK
URL
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)