Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAD51_54 - Dark handle ??¡§¡§ Interior ??¡§¡§ Type H
Bill of material
XAD52-A100-N
CODE
Code
TYPE
Types of
Standard type, curved
MOUN
Mounting hole
4 outer screws
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
A
100 mm
RP
Rubber pad
A1
70 mm
D
54 mm
D1
25 mm
H
20.5 mm
HH
h
12 mm
T
1.5 mm
M
M4 mm
P
Opening size P
88 mm
Q
Opening size Q
38 mm
AA
Opening size a
42 mm
BB
Opening size b
73 mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.09
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)